(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela elástica LOCK ONE® - prevención de caídas

Arandela elástica LOCK ONE® - prevención de caídas
  • Descuento por volumen

· Una nueva innovación en productos de prevención de aflojamiento
· Pasó las pruebas que emplean el aparato de prueba de vibración de tipo de choque estándar NAS3350, proporcionando lo último en confiabilidad. Puede ayudar a reducir el trabajo de mantenimiento e inspección.
· Se puede insertar junto con una tuerca en un zócalo de 12 puntos, lo que permite completar el trabajo en un solo paso. La estructura de resorte permite una instalación suave.
· Hecho con SUS304WPB, lo que permite su uso en entornos potencialmente corrosivos o sujetos a temperaturas extremas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LOCKONE-M4
LOCKONE-M5
LOCKONE-M6
LOCKONE-M8
LOCKONE-M10
LOCKONE-M12
LOCKONE-M16
LOCKONE-M20
LOCKONE-M22
LOCKONE-M24
LOCKONE-W1/2
LOCKONE-W3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Lados opuestos)
(mm)
Línea de ángulo (w × t)
(mm)
Altura (aproximadamente H)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-70.50×0.351.40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-80.60×0.401.60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-100.70×0.502.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-130.88×0.632.50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-171.05×0.753.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-191.23×0.883.50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-241.40×1.004.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020-301.75×1.255.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022-321.75×1.255.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024-362.10×1.506.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1/2211.40×1.004.40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-3/8171.05×0.753.00

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Prevención de caídas y aflojamiento Prevención Primavera Tratamiento de superficies Ninguno
Material: Acero inoxidable Acero inoxidable (SUS304WPB) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico