(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Z Canastilla Sanitaria (PET-PCB)

Z Canastilla Sanitaria (PET-PCB)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Elimina contaminaciones de la línea de fabricación.
Lo último en evitar objetos extraños
Filtros PET de alta especificación también disponibles.
Para más detalles, consulte a :makersupport@ml.misumi.co.jp

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PET-PCB-2S-100-SUS316L

Número de Parte
PET-PCB-2S-100-SUS316L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño 2S Material Acero inoxidable 316 L Diámetro exterior Dimensión D(mm) 53
Longitud(mm) 100 Tamaño de malla ♯100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PET-PCB-2S-100-SUS316L de la serie Z Canastilla Sanitaria (PET-PCB).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico