(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, cromado, M3 - M6, grueso, serie UP【10 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, cromado, M3 - M6, grueso, serie UP
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
Totalmente roscado,Material: ③Acero inoxidable 304,Tratamiento de superficies: cromato brillante,Clasificación de fuerza: 10.9,Unidad de ventas: Paquete de 10

[Tamaños disponibles]
M3 → 6 mm, 8 mm, 10 mm de longitud
M4 → 6 mm, 8 mm, 10 mm de longitud
M5 → 10 mm, 12 mm, 20 mm de longitud
M6 → 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm de longitud

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
U3-6-P
U3-8-P
U3-10-P
U4-6-P
U4-8-P
U5-12-P
U5-20-P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

360.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

380.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3100.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

460.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

480.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5120.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5200.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Cromado brillante Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 10.9
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico