(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ohno Rubber Caucho a prueba de vibraciones para cargas ligeras

Ohno Rubber Caucho a prueba de vibraciones para cargas ligeras
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Reduzca la vibración en un área de baja frecuencia.
· Se logra una baja dureza gracias al efecto a prueba de vibraciones y al material de caucho natural con excelente resistencia adhesiva a los accesorios.
· Aproximadamente un tercio de nuestra dureza estándar de 65 ± 5 (JIS-A).
· El excelente efecto a prueba de vibraciones resolverá el problema de vibración del producto del usuario.
· Goma natural duradera y confiable

[Solicitud]
· Prevención de vibraciones para diversos equipos industriales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OAT-12140
OAT-15150
OAT-15151
OAT-20150
OAT-25180
OAT-30180
OAT-35180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Altura de goma
(mm)
Tamaño externo
(mm)
Dimensión de tornillo Longitud del eje de montaje
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17M48.81412M4×0.7144957273403273441-58506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23M510.51515M5×0.8154957273399187441-586810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23M410.51515M4×0.7154957273403280441-58769
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41M6191520M6×1.0154957273399194441-588417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

96M6361825M6×1.0184957273403297441-589230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180M668.21830M6×1.0184957273403303441-590641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255M696.51835M6×1.0184957273403310441-591454

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Prueba de amortiguación de vibraciones Características de funcionamiento Estándar
Tipo de conección Ambos extremos roscados Tipo de goma antivibración Forma redonda Material absorbente de vibraciones Caucho natural
Frecuencia recomendada(Hz) 15 Dureza de goma 20° Cantidad 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico