(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas variables de sujeción SUPER TOOL

Abrazaderas variables de sujeción SUPER TOOL
  • Descuento por volumen

<Características>
· Montado soldando las piezas incluidas. Se puede utilizar para adaptarse a la situación laboral.
<Uso>
· Óptimo para plantillas de inspección, soldadura, ensamblaje y mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TDB1F
TDB2F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuerza de sujecion
(N)
Longitud del brazo L
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Ángulo de transferencia del brazo de la abrazadera
(°)
Ángulo de dirección
(°)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2000701011901104967521348263490-6071830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50001001411921204967521348270490-60802100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de fijación Base de brida Material del cuerpo Acero Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico