(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca horizontal tipo TPBX

Abrazadera de palanca horizontal tipo TPBX
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los pasadores de calafateo (soporte) de acero inoxidable se utilizan en casi todos los modelos para uso a largo plazo.
[Aplicaciones]
· Ideal para plantillas de inspección, plantillas de soldadura, otras plantillas de ensamblaje y plantillas de mecanizado.

· Tamaño del perno de la abrazadera: M10
· Fuerza de apriete: 1.600 N
· Longitud total: 219 mm.

スーパー 横押し型トグルクランプ:関連画像

Número de Parte
TPBX51F
TPBX51S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Soporte de montaje Altura del brazo H
(mm)
Longitud del brazo L
(mm)
Stroke S
(mm)
Adjuntar forma de porción Ángulo de dirección
(°)
Cantidad
(pieza)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Base de brida21.575.2-Base de brida---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Base recta--11-451452

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero Tamaño de perno de abrazadera M10 Material del perno de sujeción Acero
Tipo Empuje lateral Fuerza de sujeción (rango)(N) 1400~1999 Longitud total(mm) 219

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico