(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje tipo brida. Modelo: TDJB2F.

Palanca de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje tipo brida. Modelo: TDJB2F.
  • Descuento por volumen

<Características>
· En casi todos los modelos se utilizan pasadores estampados (de soporte) de acero inoxidable para prolongar la vida útil.
<Aplicaciones>
· Óptimo para plantillas de inspección, soldadura, ensamblaje y mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDJB2F

スーパー 下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式 TDJB2F):関連画像

Número de Parte
TDJB2F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero
Tamaño de perno de abrazadera M12 Material del perno de sujeción Acero Longitud del brazo L(mm) 260
Fuerza de sujeción (rango)(N) 2260~ Posición del perno de sujeción Ajuste de deslizamiento Tamaño de perno(mm) M12×100
Ángulo de transferencia del brazo de la abrazadera(°) 114 Ángulo de dirección(°) 90 Cantidad(pieza) 1
Masa(g) 1480

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDJB2F de la serie Palanca de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje tipo brida. Modelo: TDJB2F..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico