(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Palanca de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida o recta. Modelo: TDE41.

Palanca de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida o recta. Modelo: TDE41.
  • Descuento por volumen

Características
· En casi todos los modelos se utilizan pasadores estampados (de soporte) de acero inoxidable para prolongar la vida útil.
Aplicaciones
· Óptimo para plantillas de inspección, soldadura, ensamblaje y mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

スーパー 下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式 TDE41F、TDE41S):関連画像

Número de Parte
TDE41F
TDE41S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Base de brida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Base recta

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Material del cuerpo Acero Tamaño de perno de abrazadera M10
Material del perno de sujeción Acero Longitud del brazo L(mm) 73.5 Fuerza de sujeción (rango)(N) 2260~
Posición del perno de sujeción Ajuste de deslizamiento Tamaño de perno(mm) M10×65 Ángulo de transferencia del brazo de la abrazadera(°) 108
Ángulo de dirección(°) 52 Cantidad(pieza) 1 Masa(g) 800

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico