(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Palanca de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Modelo: TDS10F.

Palanca de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Modelo: TDS10F.
  • Descuento por volumen

<Características>
· En casi todos los modelos se utilizan pasadores estampados (de soporte) de acero inoxidable para prolongar la vida útil.
<Aplicaciones>
· Óptimo para plantillas de inspección, soldadura, ensamblaje y mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDS10F

スーパー 下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式 TDS10F):関連画像

Número de Parte
TDS10F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero
Tamaño de perno de abrazadera M4 Material del perno de sujeción Acero Longitud del brazo L(mm) 16.3
Fuerza de sujeción (rango)(N) ~499 Posición del perno de sujeción No ajustable (fijo) Tamaño de perno(mm) M4×20
Ángulo de transferencia del brazo de la abrazadera(°) 50 Ángulo de dirección(°) 80 Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDS10F de la serie Palanca de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Modelo: TDS10F..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico