(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas neumáticas variables de sujeción SUPER TOOL

Abrazaderas neumáticas variables de sujeción SUPER TOOL
  • Descuento por volumen

Características
· En el cuerpo principal se utiliza una abrazadera variable de tipo sujeción (TDB1F). Adecuado para sistemas neumáticos operados frecuentemente.
· La configuración de varias unidades puede mejorar la eficiencia operativa.
Aplicaciones
· Óptimo para plantillas de inspección, soldadura, ensamblaje y mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TDBA200F
TDBA201F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de Sujeción
(kN)
Longitud total
(mm)
Cuando fuerza de apriete 0.5/1.0MPA
(kN)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53271.25/2.54967521348287490-60981900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.82411.40/2.84967521348294490-61012000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mantenga presionada, manija horizontal Material de Abrazadera Acero Diámetro exterior del tubo compatible(mm) 6
Diámetro de perno incluido M10×65 Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico