(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de alta presión hembra x hembra

Adaptador de alta presión hembra x hembra
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Procesamiento impermeable, a prueba de aceite.

[Solicitud]
- Para tuberías de gas a alta presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB58
TB59
TB60
TB61
TB68
TB69
TB70
TB71
TB72
TB73
TS58
TS59
TS60
TS68
TS69
TS70
TS71
TS72
TS73
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tipo de conección Rosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Dimensión L
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteW (tornillo hembra)-[W22-14] W22-14 (derecha)-364560125825132434-5592155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteW (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)1/4B(8A)334560125825149434-5606185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteW (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)3/8B(10A)384560125825156434-5614165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteW (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)1/2B(15A)384560125825163434-5622150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRc-1/4B(8A)-354560125825170434-563165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRcRc1/4B(8A)3/8B(10A)404560125825187434-5649130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRcRc1/4B(8A)1/2B(15A)404560125825194434-5665210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRc-3/8B(10A)-404560125825200434-5673120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRcRc3/8B(10A)1/2B(15A)404560125825217434-5681200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRc-1/2B(15A)-454560125825224434-5690195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteW (tornillo hembra)-[W22-14] W22-14 (derecha)-364560125827112434-6351150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo: tornillo de diámetro diferenteW (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)1/4B(8A)334560125827129434-6360165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo: tornillo de diámetro diferenteW (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)3/8B(10A)384560125827136434-6378155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRc-1/4B(8A)-354560125827150434-639460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo: tornillo de diámetro diferenteRcRc1/4B(8A)3/8B(10A)404560125827167434-6408110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo: tornillo de diámetro diferenteRcRc1/4B(8A)1/2B(15A)404560125827174434-6424175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRc-3/8B(10A)-404560125827181434-643295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo: tornillo de diámetro diferenteRcRc3/8B(10A)1/2B(15A)404560125827198434-6441165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRc-1/2B(15A)-454560125827204434-6459170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20 Forma de conexión Enchufe Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Temperatura de diseño(℃) -10::75
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Detalles de fluidos aplicables Nitrógeno, oxígeno, argón, aire, etc.
Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico