(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de alta presión macho x macho (tipo de tuerca de bolsa)

Adaptador de alta presión macho x macho (tipo de tuerca de bolsa)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Procesamiento impermeable, a prueba de aceite.

[Solicitud]
- Para tuberías de gas a alta presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB140
TB141
TB142
TB143
TB144
TB145
TB146
TB152
TB153
TB154
TB161
TB162
TS140
TS141
TS142
TS143
TS144
TS145
TS146
TS152
TS153
TS154
TS161
TS162
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Rosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Divisiones de Max. Presión operacional Dimensión L
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.99M (hilo femenino)Rc-1/4B(8A)1.0 Mpa o menos534560125825507434-5240100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.99M (hilo femenino)Rc-1/4B(8A)1.0 Mpa o menos534560125825514434-5258100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.99M (hilo femenino)Rc-3/8B(10A)1.0 Mpa o menos534560125825521434-5266115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.99M (hilo femenino)Rc-3/8B(10A)1.0 Mpa o menos534560125825538434-5274115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)1/4B(8A)de 2.0 Mpa624560125825545434-5282200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)3/8B(10A)de 2.0 Mpa624560125825552434-5291210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)1/2B(15A)de 2.0 Mpa644560125825569434-5304275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)1/4B(8A)de 2.0 Mpa624560125825576434-5312195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)3/8B(10A)de 2.0 Mpa624560125825583434-5321200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)1/2B(15A)de 2.0 Mpa644560125825590434-5339270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20W (tornillo hembra)G (girado)[W22-14] W22-14 (derecha)3/8B(10A)de 2.0 Mpa624560125825606434-5355220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20W (tornillo hembra)G (girado)[W22-14] W22-14 (derecha)1/2B(15A)de 2.0 Mpa624560125825613434-5363260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable0.99M (hilo femenino)Rc-1/4B(8A)1.0 Mpa o menos584560125827488434-603395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable0.99M (hilo femenino)Rc-1/4B(8A)1.0 Mpa o menos584560125827495434-604195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable0.99M (hilo femenino)Rc-3/8B(10A)1.0 Mpa o menos584560125827501434-6050100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable0.99M (hilo femenino)Rc-3/8B(10A)1.0 Mpa o menos584560125827518434-6068100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)1/4B(8A)de 2.0 Mpa724560125827525434-6076195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)3/8B(10A)de 2.0 Mpa724560125827532434-6084215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)1/2B(15A)de 2.0 Mpa744560125827549434-6092245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)1/4B(8A)de 2.0 Mpa724560125827556434-6106195
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)3/8B(10A)de 2.0 Mpa724560125827563434-6114215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable20W (tornillo hembra)Rc[W22-14] W22-14 (derecha)1/2B(15A)de 2.0 Mpa744560125827570434-6122240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable20W (tornillo hembra)G (girado)[W22-14] W22-14 (derecha)3/8B(10A)de 2.0 Mpa724560125827587434-6149215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable20W (tornillo hembra)G (girado)[W22-14] W22-14 (derecha)1/2B(15A)de 2.0 Mpa724560125827594434-6157230

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Enchufe Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire Temperatura de diseño(℃) -10::75 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Detalles de fluidos aplicables Nitrógeno, oxígeno, argón, aire, etc. Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico