(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racor de alta presión Macho x Racor macho

Racor de alta presión Macho x Racor macho
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No se permite el tratamiento de aceite y agua.

[Solicitud]
· Para tuberías de gas a alta presión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB7
TB8
TB9
TB16
TB19
TB20
TB21
TB22
TB23
TB24
TB33
TB34
TS7
TS8
TS9
TS16
TS19
TS20
TS21
TS22
TS23
TS24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tipo de conección Rosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Dimensión L
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteW (tornillo macho)R[W22-14] W22-14 (derecha)1/4B(8A)354560125825019434-565770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteW (tornillo macho)R[W22-14] W22-14 (derecha)3/8B(10A)404560125825026434-570385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteW (tornillo macho)R[W22-14] W22-14 (derecha)1/2B(15A)404560125825033434-577195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteW (tornillo macho)-[W22-14] W22-14 (derecha)-404560125825040434-534795
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteR-1/4B(8A)-354560125825057434-540135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRR1/4B(8A)3/8B(10A)374560125825064434-541055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRR1/4B(8A)1/2B(15A)374560125825071434-542880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteR-3/8B(10A)-404560125825088434-543665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRR3/8B(10A)1/2B(15A)454560125825095434-5444110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteR-1/2B(15A)-504560125825101434-5461120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteM (hilo masculino)---304560125825118434-557645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteM (hilo masculino)---304560125825125434-558445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo: tornillo de diámetro diferenteW (tornillo macho)R[W22-14] W22-14 (derecha)1/4B(8A)354560125827013434-641665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo: tornillo de diámetro diferenteW (tornillo macho)R[W22-14] W22-14 (derecha)3/8B(10A)404560125827020434-646780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo: tornillo de diámetro diferenteW (tornillo macho)R[W22-14] W22-14 (derecha)1/2B(15A)404560125827037434-653090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteW (tornillo macho)-[W22-14] W22-14 (derecha)-404560125827044434-613185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteR-1/4B(8A)-354560125827051434-619030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo: tornillo de diámetro diferenteRR1/4B(8A)3/8B(10A)374560125827068434-620350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo: tornillo de diámetro diferenteRR1/4B(8A)1/2B(15A)374560125827075434-621175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteR-3/8B(10A)-404560125827082434-622060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo: tornillo de diámetro diferenteRR3/8B(10A)1/2B(15A)454560125827099434-6238100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableTornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteR-1/2B(15A)-504560125827105434-6246115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20 Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Temperatura de diseño(℃) -10::75 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Detalles de fluidos aplicables Nitrógeno, oxígeno, argón, aire, etc. Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico