(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conductividad Accesorio tipo pat de goma

Conductividad Accesorio tipo pat de goma
  • Descuento por volumen

Para el transporte de mercancías pesadas y grandes piezas de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP-A6.0
GP-A10.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior de la almohadilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Estándar tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo de accesorio
Material A base de caucho Material del grupo de goma Hule de silicona Ambiente Disipación
Color Negro Puerto de salida de vacío Rc Longitud total(mm) 13

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico