(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas multieje manuales - XY/rotativas, perfil bajo, gran superficie

Platinas multieje manuales - XY/rotativas, perfil bajo, gran superficie
  • Descuento por volumen

Un escenario compacto multifuncional integrado con una apariencia en forma de disco.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XYR-60

Número de Parte
XYR-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Eje XY + Etapa giratoria Rango de tamaño de tabla (diámetro)(D(Ø)) 60 mm Carga permitida (rango)(N) 30.1~50
Rango de carrera (distancia XY)(mm) ± 10 a 30 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación Tamaño de la mesa (diámetro) D(Ø) 60
Carga permisible(N) 34.3 Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Orificio pasante (orificio central de la mesa) Presencia Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 40.1~50
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 45 Carrera (distancia X)(mm) ±21 Carrera (distancia Y)(mm) ±21
Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Rectitud de la mesa(µm) 30 Paralelismo de mesa(µm) 30
Altura del centro de rotación(mm) 45 Posición de la perilla de alimentación Centro holoaxial Abrazadera Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYR-60 de la serie Platinas multieje manuales - XY/rotativas, perfil bajo, gran superficie.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico