(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapa de giro de la puerta

Etapa de giro de la puerta
  • Descuento por volumen

La superficie de trabajo está conectada con una rótula, lo que permite una flexibilidad de operación que los productos convencionales no pueden igualar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RC-60
RC-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (selección de rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (selección de rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Superficie del escenario
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041~6041~60606060×60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1061~9061~90909090×90

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (selección de rango)(N) 30.1~50 Método de alimentación Cremallera y piñón Materiales de mesa Aleación de aluminio
Acabados superficiales de mesa Anodizado negro satinado Capacidad de carga(N) 39.2 Guía móvil Tobogán de cola de milano
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Presencia Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 100 Tamaño de la mesa (grosor) H (rango)(mm) 80.1~100
Carrera (ángulo θ)(deg) 360 Altura del centro de rotación(mm) 53 Abrazadera Palanca de sujeción
Capacidad de carga máxima 5 kg (50 N)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico