(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapa de inclinación

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AIC-60

Número de Parte
AIC-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de la mesa (longitud) L (selección de rango)(mm) 41~60 Tamaño de la mesa (ancho) W (selección de rango)(mm) 26~40 Capacidad de carga (selección de rango)(N) 5~30
Método de alimentación Cremallera y piñón Materiales de mesa Aleación de aluminio Acabados superficiales de mesa Anodizado negro satinado
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 60 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Capacidad de carga(N) 29.4
Guía móvil Tobogán de cola de milano Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 33
Tamaño de la mesa (grosor) H (rango)(mm) 30.1~35 Carrera (ángulo α)(deg) ±20 Posición de la perilla de alimentación Ninguno
Abrazadera Palanca de sujeción Capacidad de carga máxima 3 kg (30 N)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AIC-60 de la serie Etapa de inclinación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico