(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapa del sinfín de alimentación multifunción (tipo de soporte de soporte)

Etapa del sinfín de alimentación multifunción (tipo de soporte de soporte)
  • Descuento por volumen

Hay muchas variaciones disponibles con diferentes distancias de recorrido por revolución de la empuñadura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSC-70BC-2
TSC-70BC-5
TSC-90BC-2
TSC-90BC-5
TSC-90BC-10
TSC-120BC-2
TSC-120BC-5
TSC-120BC-10
TSC-150BC-5
TSC-150BC-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCantidad móvil por rotación de la manija
(mm)
Distancia de viaje
(mm)
La rectitud de una mesa
(μm)
Paralelismo de mesa
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102±173030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105±173030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102±273030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105±273030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010±273030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102±423030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105±423030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010±423030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105±574040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010±574040

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales de mesa Aleación de aluminio Acabados superficiales de mesa Anodizado negro satinado Capacidad de carga(N) 29.4
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 40 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 25 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico