(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapa larga (tipo de estructura de soporte articulada)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XLSR-150AR

Número de Parte
XLSR-150AR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales de mesa Aleación de aluminio Acabados superficiales de mesa Anodizado negro satinado Capacidad de carga(N) 14.7
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 42 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 25 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 25
Carrera (distancia Z)(mm) ±65 La rectitud de una mesa(μm) 40 Paralelismo de mesa(μm) 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XLSR-150AR de la serie Etapa larga (tipo de estructura de soporte articulada).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico