(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapa larga (tipo de soporte)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XLSR-100SF

Número de Parte
XLSR-100SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales de mesa Aleación de aluminio Acabados superficiales de mesa Anodizado negro satinado Capacidad de carga(N) 14.7
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 42 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 25 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 25
Carrera (distancia Z)(mm) ±40 La rectitud de una mesa(μm) 30 Paralelismo de mesa(μm) 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XLSR-100SF de la serie Etapa larga (tipo de soporte).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico