(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, tipo rectangular, bajo costo, XYMA

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, tipo rectangular, bajo costo, XYMA
  • Descuento por volumen

El costo se reduce efectivamente a través de una reducción en la cantidad de piezas y horas hombre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XYMA40-80

Número de Parte
XYMA40-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 35.1~40 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 80
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 40 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado holoaxial Abrazadera Ninguno Superficie del escenario(mm) 80×40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico