(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje Z: línea de técnica maestra, hechas a mano, alta precisión, alta durabilidad, operación suave

Etapas manuales del eje Z: línea de técnica maestra, hechas a mano, alta precisión, alta durabilidad, operación suave
  • Descuento por volumen

Hecho a mano por expertos para un deslizamiento suave y alta durabilidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZJK-40
ZJK-60
ZJK-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Superficie del escenario
(mm)
Distancia de viaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10± 10 a 30 mm41~60~2530.1~354224.814.7±1233.5202524.8×42±12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm41~6026~4035.1~40604019.6±2140303040×60±21
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~61~9026~4035.1~40904019.6±3540303040×90±35

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Cremallera y piñón
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado
Superficie de la etapa del eje Z Vertical Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Lado holoaxial
Abrazadera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico