(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapa esqueleto

Etapa esqueleto
  • Descuento por volumen

Una unidad deslizante totalmente de resina para escenarios que no pueden funcionar con escenarios metálicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SK-60B
SK-60C
SK-60R
SK-60Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Rojo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Método de alimentación Mango Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Toda la resina Tratamiento de superficie de mesa Ninguno Tipo Etapas del eje X
Carga permitida [N](kgf) 19.6 Superficie del escenario(mm) 40 ×60 Distancia de viaje(mm) ±21
Detalles del material Acrílico, Policarbonato, Poliacetal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico