(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct LD Series", cubierta final

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct LD Series", cubierta final
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A
· Dimensión dimensión F (mm): 15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LDEN-70-B
LDEN-70-I
LDEN-90-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
E Dimensiones
(mm)
Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marrón74.5625330604518301040473761-3989
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil74.5625330604518301040459761-3997
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marfil94737457504518301041456761-4004

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Dimensión F(mm) 15
Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A Masa(g) 70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico