(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para miembros de aire acondicionado "Slim Duct LD Series", tapa de aire acondicionado de esquina de pared

Para miembros de aire acondicionado "Slim Duct LD Series", tapa de aire acondicionado de esquina de pared
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Altura de la brida externa conforme al tamaño de la tapa del aire acondicionado: 10 milímetros o menos
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LDWM-70-B
LDWM-70-I
LDWM-70L-B
LDWM-70L-I
LDWM-90-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
E Dimensiones
(mm)
Dimensión F
(mm)
Dimensión G
(mm)
Dimensión H
(mm)
Yo dimensiono
(mm)
Diámetro externo de la brida para tamaños de tapa de aire acondicionado conformes Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marrón74.562.5146.5184401056827.5151.5No más de ø1304518301040916761-4403200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil74.562.5146.5184401056827.5151.5No más de ø1304518301040893761-4411200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marrón74.562.5161.0203351339224.5173.5No más de ø1534518301043276761-4420210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil74.562.5161.0203351339224.5173.5No más de ø1534518301043252761-4438210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil9473146.5184401158827.5151.5No más de ø1304518301042330761-4446190

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Altura de brida externa para tamaños de tapa de aire acondicionado conformes 10 mm o menos
Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico