(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa - esquina de pared, conducto de aire acondicionado, serie MWM

Tapa - esquina de pared, conducto de aire acondicionado, serie MWM
  • Descuento por volumen

· Clasificación: para interior
· Escribe: Conducto
· Color: Blanco
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MWM-75-L-W
MWM-75-S-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
Dimensión F
(mm)
Dimensión G
(mm)
Yo dimensiono
(mm)
Especificaciones Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

146.517727114151Productos compatibles: AC-67, 75 y 100/WC-60 N, 65 N y 75 N4518301033994761-4632155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126.015426102128Productos compatibles: AC-67, 754518301033970761-4641140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para interior Tipos Conducto Color Blanco
Una dimensión(mm) 80 Dimensión B(mm) 68 E Dimensiones(mm) 71.5
Dimensión H(mm) 75 Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico