(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Clasificación: para interior
· Escribe: Conducto
· Color: Blanco
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MCI-75-W
Clasificación | Para interior | Tipos | Conducto | Color | Blanco |
---|---|---|---|---|---|
Una dimensión(mm) | 80 | Dimensión B(mm) | 90 | Dimensión C(mm) | 43 |
Material | Cloruro de polivinilo (PVC) | Cantidad | A | Código JAN | 4518301033895 |
Código de pedido | 761-4497 | Masa(g) | 135 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCI-75-W de la serie Miembro del aire acondicionado "Slim Duct MD Series", superficie de elevación en esquina 90 °.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente