(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Miembro de Aire Acondicionado "Slim Duct MD Series", Elevation Surface Out Corner 90 °

Miembro de Aire Acondicionado "Slim Duct MD Series", Elevation Surface Out Corner 90 °
  • Descuento por volumen

· Clasificación: para interior
· Escribe: Conducto
· Color: Blanco
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCO-75-W

Número de Parte
MCO-75-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para interior Tipos Conducto Color Blanco
Una dimensión(mm) 80 Dimensión B(mm) 68 Dimensión C(mm) 103
Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A Código JAN 4518301033871
Código de pedido 761-4501 Masa(g) 125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico