(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", junta de diferentes diámetros

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", junta de diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Color: Marfil
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDR-100-77-I

Número de Parte
SDR-100-77-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Color Marfil
Una dimensión(mm) 66 Dimensión B(mm) 75 Dimensión C(mm) 82
Dimensión D(mm) 107 E Dimensiones(mm) 66 Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Cantidad A Código JAN 4518301013965 Código de pedido 761-5141
Masa(g) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDR-100-77-I de la serie Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", junta de diferentes diámetros.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico