(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

T - conducto de aire acondicionado, serie ST

T - conducto de aire acondicionado, serie ST
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST-77-B
ST-77-I
ST-100-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
E Dimensiones
(mm)
Especificaciones Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marrón856812416531Adaptador incluido: ST-77-66 (uso de SD-66) x 24518301013682761-5621350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil856812416531Adaptador incluido: ST-77-66 (uso de SD-66) x 24518301013668761-5639350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil1097815420033Adaptador incluido: ST-100-66 (uso de SD-66) x 2, ST-100-77 (uso de SD-77) x 24518301013569761-5612660

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico