(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Miembro del aire acondicionado "Slim Duct SD Series", Elevation Surface 45 °

Miembro del aire acondicionado "Slim Duct SD Series", Elevation Surface 45 °
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A
· Dimensión D (mm): 33

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCF-77-B
SCF-77-I
SCF-100-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marrón8268614518301016584761-5060110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marfil8268614518301016560761-5078110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marfil10775644518301016669761-5051140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Dimensión D(mm) 33
Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico