(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro para aire acondicionado "Slim Duct SD Series", Corner Flat 90 °

Miembro para aire acondicionado "Slim Duct SD Series", Corner Flat 90 °
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SK-77-B
SK-77-I
SK-100-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marrón83661284518301011145761-5388155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil83661284518301011121761-5396175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil109741514518301011220761-5370250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico