(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racores roscados hembra y macho - de Flobal

Racores roscados hembra y macho - de Flobal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite tuberías de acero inoxidable.
· Nuevos productos de ajuste desarrollados para un uso más fácil mediante la mejora adicional del ajuste roscado convencional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VMF-0201
VMF-0301
VMF-0302
VMF-0402
VMF-0403
VMF-0602
VMF-0603
VMF-0604
VMF-0804
VMF-0806
VMF-1006
VMF-1008
VMF-1208
VMF-1210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 L
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)2717114549123026130734-108322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1/8B(6A)2921114549123026178734-109133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)31.52113.54549123026215734-110534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/4B(8A)352613.54549123026253734-111361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)35.526144549123026284734-112162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1/4B(8A)353213.54549123026314734-113086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/8B(10A)35.532144549123026345734-114884
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)393217.54549123026376734-115696
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)42.53817.54549123026406734-1164129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)4338184549123026420734-1172128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)4446184549123026444734-1181168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)4746214549123026468734-1199174
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)4854214549123026482734-1202236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)4954224549123026505734-1211258

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable CF-8 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Estándares aplicables Cumple con JIS B0203 Max. Condiciones de presión de funcionamiento Vapor, aire, gas, aceite a 300º máx., 1.0 MPa / agua estática a 120ºC máx., 2.0 MPa
Cantidad 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico