(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niples dobles largos (acero inoxidable)

Niples dobles largos (acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

· Para agua, petróleo y gas.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la boquilla larga doble - acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304NL6AX50L
304NL6AX75L
304NL6AX100L
304NL6AX125L
304NL6AX150L
304NL6AX200L
304NL8AX50L
304NL8AX75L
304NL8AX100L
304NL8AX125L
304NL8AX150L
304NL8AX200L
304NL10AX50L
304NL10AX75L
304NL10AX100L
304NL10AX125L
304NL10AX150L
304NL10AX200L
304NL15AX50L
304NL15AX75L
304NL15AX100L
304NL15AX125L
304NL15AX150L
304NL15AX200L
304NL20AX50L
304NL20AX75L
304NL20AX100L
304NL20AX125L
304NL20AX150L
304NL20AX200L
304NL25AX50L
304NL25AX75L
304NL25AX100L
304NL25AX125L
304NL25AX150L
304NL25AX200L
304NL32AX75L
304NL32AX100L
304NL32AX125L
304NL32AX150L
304NL32AX200L
304NL40AX75L
304NL40AX150L
304NL40AX200L
304NL40X100L
304NL40X125L
304NL50AX75L
304NL50AX100L
304NL50AX125L
304NL50AX150L
304NL50AX200L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 L
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/8B(6A)504560128123631175-374617
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)754560128123648175-375427
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)1004560128123655175-376297
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)1254560128123662175-400948
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)1504560128123679175-401758
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)2004560128123686175-402580
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)504560128123709175-377123
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)754560128123716175-378938
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)1004560128123723175-379752
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

1/4B(8A)1254560128123730175-403374
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1504560128123747175-404182
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)2004560128123754175-4050113
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)504560128123778175-380129
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)754560128123785175-381949
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)1004560128123792175-382769
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)1254560128123808175-406892
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)1504560128123815175-4076107
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)2004560128123822175-4084145
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1/2B(15A)504560128123839175-383543
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)754560128123853175-384373
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1004560128123860175-3851103
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1254560128123877175-4092132
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1504560128123884175-4106164
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)2004560128123891175-4114223
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)504560128123907175-386051
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)754560128123938175-387891
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1004560128123945175-3886129
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1254560128123952175-4122165
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1504560128123969175-4131208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)2004560128123976175-4149284
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)504560128123983175-389474
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)754560128124003175-3908132
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1004560128124010175-3916183
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1254560128124027175-4157249
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)1504560128124034175-4165300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)2004560128124041175-4173410
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)754560128124058175-3924198
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1004560128124065175-3932274
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1254560128124072175-4181356
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1504560128124089175-4190449
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)2004560128124096175-4203610
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)754560128124102175-3941219
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1504560128124140175-4220505
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)2004560128124157175-4238695
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1004560128124126175-3959314
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1254560128124133175-4211400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)754560128124164175-3967273
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1004560128124171175-3975373
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1254560128124188175-4246514
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1504560128124195175-4254626
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2004560128124201175-4262787

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Doble pezón
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico