(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Articulación de manguera de uretano (accesorios gratuitos)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UJT65
UJT85
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID de manguera aplicable
(φ)
OD de manguera aplicable
(φ)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5104562111601829395-458755
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.512.54562111601836395-459575

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Latón
A Recto Tipo de conexión de manguera Tuerca Tipos de conexión Hilo Femenino
Tipos de tornillo de conexión G Conexión de tamaño de rosca 1/4 Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico