(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca hexagonal "Tuerca de seguridad" (con borde / cromato trivalente)【1-15 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal "Tuerca de seguridad" (con borde / cromato trivalente)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Elimina casi por completo la rotación del perno, lo que resulta en propiedades antiaflojamiento casi perfectas.
· Fija firmemente los tornillos macho en su lugar, incluso a mitad de rosca.
· Reutilizable
· Protege los pernos contra la flexión y puede extender la vida útil de la fijación.
· Óptimo para sujetar diferentes materiales (madera, plástico, etc.) que puedan provocar vibraciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B7590006
B7590008
B7590010
B7590012
B7590016
B7590020
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Dimension (s)
(mm)
Dimensión (e)
(mm)
Dimensión (m)
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

61011.584989999018769356-52544.0

11 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8131510.64989999018776356-52628.9

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101719.6134989999018783356-527118.0

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

121921.915.84989999018790356-528928.0

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

162427.7194989999018806356-529752.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203034.624.54989999018813356-5301106.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400) Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Prevención de caídas
Tratamiento de superficies (detalles) Recubrimiento de cromato trivalente Tipo de bloqueo Tuerca del rodamiento de bloqueo duro Unidad de pedido(Paquete) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico