(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M6 - M12【400 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M6 - M12
  • Descuento por volumen

Materiales: alambrón de acero con bajo contenido de carbono (SWRM), acero inoxidable (SUS304), titanio, latón
[Caracteristicas]
- Una tuerca hexagonal estándar con un lado achaflanado.
- El titanio es ligero, fuerte, inofensivo, no se oxida y ofrece una resistencia química superior sin magnetismo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B240003

Número de Parte
B240003
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3 Material Alambrón de acero con bajo contenido de carbono (SWRM) Tratamiento de superficies Cromado brillante
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General Unidad de ventas Caja / paquete
Tuerca hexagonal estándar Un tipo Cantidad / paquete(pieza) 400 Código JAN 4989999068955
Código de pedido 160-6859 Masa(g / paquete) 137.6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B240003 de la serie Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M6 - M12.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico