(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje de manguera【2-5 piezas por paquete】

Montaje de manguera
  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Cuerpo material: Latón (C3604)
· w0000238393: Aire, aceite, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de manguera, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HT107
HT209
HT310
HT414
HT620
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la púa de la manguera
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.04989999340907177-929050

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.04989999340914177-930380

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10.54989999340921177-9311100

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

14.04989999340938177-9320120

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20.54989999340945177-9338176

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Latón (C3604)
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Otros
Cantidad(pieza) 1 Temperatura del fluido(℃) -50~150 Presión operacional(MPa) 3.45
Tratamiento de superficies Acabado cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico