(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera Junta Ocho Cerradura Férula E-ELF

Manguera Junta Ocho Cerradura Férula E-ELF
  • Descuento por volumen

Un accesorio de manguera HAKKO dedicado con conexión fácil y segura

Beneficio 1
Ocho cerradura (sistema de tuerca ciega) + férula ⇒ El accesorio se puede reutilizar.

Beneficio 2
Un accesorio sanitario con una estructura de empaque que no acumula fácilmente líquidos
Material humedecido - SCS16 (equivalente a SUS316L)

Beneficio 3
Un accesorio de tuerca ciega para una fácil construcción en el sitio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E-ELF-19-15A

Número de Parte
E-ELF-19-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Químico / Aceite / Polvo / Solvente, pintura / Alimentos Material del cuerpo Superficie de contacto líquido: SCS16 (equivalente a acero inoxidable 316 L)
A Recto Tipo de conexión de manguera Tuerca Tipos de conexión Contera
Diámetro nominal(φ) 19 ID de manguera aplicable(φ) 19 OD de manguera aplicable(φ) 26
Estándar de montaje ISO 15A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico