(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo de flúor súper flexible azul claro

Tubo de flúor súper flexible azul claro

Una manguera multiusos, resistente a productos químicos / tubo de Fluoropolímero para clientes que sufren mangueras rígidas y frágiles

[Aplicaciones]
· Para suministrar tinta a impresoras comerciales de inyección de tinta.
· Transferir solventes orgánicos y pinturas utilizadas para equipos de pintura y equipos de impresión.
· Transferir soluciones químicas para equipos de laboratorio de uso físico y químico, etc.
· Transferir soluciones químicas para equipos relacionados con semiconductores y equipos de fabricación de paneles planos.
· Transferir alimentos y bebidas para maquinaria de alimentos y bebidas.
· Transferir ésteres de ácidos grasos como los biocombustibles (BDF) etc.
· Transferir residuos químicos de residuos industriales.
· Transferir alcohol, cosméticos y productos químicos.
· Para transferir soluciones químicas para equipos médicos y para aplicaciones con pinzas de endoscopio
· Transferir soluciones químicas y agua pura para instalaciones de fabricación de celdas de combustible.
· Líneas de llenado para pinturas y adhesivos.
· Líneas de llenado para perfumes, colorantes artificiales y aditivos.
· Como tubería de aire para salas limpias.

[Características, funciones]
· Resistencia química: como la capa interna está hecha de 4 fluoruros de fluoruro (ETFE), es resistente a la mayoría de los químicos.
· Flexibilidad: la estructura laminada ofrece una excelente flexibilidad y una trabajabilidad mejorada en comparación con los tubos de una sola capa de flúor disponibles en el mercado.
·Durable. No se rompe fácilmente en comparación con los tubos de una capa de tipo flúor disponibles en el mercado. Incluso si se rompe, se puede restaurar a algo como su estado original.
· No adhesivo: como la fluororresina se usa para la capa interna, tiene una excelente repelencia al agua, no es adhesiva, deja poco líquido residual y se puede limpiar fácilmente.
· Resistencia a la abrasión: dado que la fluororesina se usa para la capa interna, tiene una excelente resistencia a la abrasión e incluso puede resistir productos químicos de tipo lechada.
· Sin plastificante: utiliza materiales sin aceite sin plastificantes, la principal causa de los eluidos.
· Sin PVC: utiliza material sin PVC.
· Baja elución y bajo olor: dado que hay poco olor o eluato de la resina, es adecuado para su uso con alimentos y bebidas y cosméticos.
· Alta pureza: dado que la fluororresina se usa para la capa interna, no contiene aditivos como plastificantes, por lo que es adecuada para tuberías químicas de alta pureza.
· Corte fácil. Se puede cortar fácilmente porque la longitud se imprime en el tubo a intervalos de 1 metro.
· Transparencia: tiene un color azul transparente para que se pueda verificar el contenido.
· Seguridad: evite accidentes causados por la selección incorrecta de tubos y accesorios al combinarlos con los accesorios específicos.
Saneamiento de los alimentos japoneses: se ajusta a la norma para alimentos y aditivos (número de notificación del Ministerio de Salud y Bienestar 370, 1959)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-SJ-3X5-CBU-[1-100/1]M
E-SJ-4X6-CBU-[1-100/1]M
E-SJ-6X8-CBU-[1-100/1]M
E-SJ-6X9-CBU-[1-100/1]M
E-SJ-8X12-CBU-[1-100/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro interior (ø)
(φ)
Radio de curvatura admisible a 20°C
(mm)
Presión de funcionamiento a 20°C
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

11 Días o más

53200~0.61 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

64250~0.61 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

86500~0.41 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

96350~0.61 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

128500~0.61 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo / Aire / Alimentos / Aceite / Tinta, pintura / Solvente Montaje conjunto Ninguno Material de la manguera Tetrafluoroetileno etileno + elastómero a base de uretano
Tono de color Azul claro Propiedades Estándar / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Flexibilidad / Resistencia solvente Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico