(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Codo de montaje atornillado (tornillo de salida x tornillo de salida)

Codo de montaje atornillado (tornillo de salida x tornillo de salida)
  • Descuento por volumen

- Todos los tornillos macho están sellados, independientemente del tamaño.
- Para sellos herméticos en tuberías, sistemas de tuberías y dispositivos de fluidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TN01L
TN02L
TN03L
TN04L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Dimensión L
(mm)
Dimensión H
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/8B(6A)18.51018.54989999313871257-652020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4B(8A)22.012224989999313888257-653825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)26.01426.04989999313895257-654645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)32.51832.54989999313901257-655490

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (C3771) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 14 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::100 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico