(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo de montaje atornillado (tornillo exterior x interior / diámetro diferencial)

Codo de montaje atornillado (tornillo exterior x interior / diámetro diferencial)
  • Descuento por volumen

· Todos los tornillos macho están sellados independientemente del tamaño.
· Para conexiones herméticas de tuberías, sistemas de tuberías y dispositivos fluídicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TN0211L
TN0322L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Dimensión L
(mm)
Dimensión H
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)2112224989999313994257-671630
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)25141:264989999314007257-672450

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (C3771) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 14 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Codo de la calle Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::100 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico