(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo de montaje atornillado (en x en tornillo)

Codo de montaje atornillado (en x en tornillo)
  • Descuento por volumen

- Para aplicar un tornillo exterior a un accesorio de rosca
- Para sellos herméticos en tuberías, sistemas de tuberías y dispositivos de fluidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TN21L
TN22L
TN23L
TN24L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Dimensión L
(mm)
Dimensión H
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/8B(6A)2112214989999313956257-667830
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4B(8A)2514254989999313963257-668650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8B(10A)3018304989999313970257-6694110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)3322334989999313987257-6708160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (C3771) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 14 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::100 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico