(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pezón【2-5 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TN107
TN209
TN310
TN414
TN620
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Código JAN Código de pedido Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1/8B(6A)4989999340808177-914150

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)4989999340815177-915080

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)4989999340822177-9168150

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)4989999340839177-9176162

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)4989999340846177-9184200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (C3604) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 3.45 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 G (roscado) Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Cromado
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico