(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad FRL - filtro, regulador, lubricador, serie TACT

Unidad FRL - filtro, regulador, lubricador, serie TACT
  • Descuento por volumen

· Combinación de unidad reguladora: Filtro + regulador + lubricador
· Calificación del filtro: 5µm
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad FRL, juego de 3 puntos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TACT403-8
TACT403-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del puerto Tasa de flujo de entrada de aire
(m3 / min)
Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/40.84989999431452496-0157
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Rc1/21.54989999431445496-0149

Cargando…

  1. 1

Información básica

Combinación de unidad reguladora Filtro + Regulador + Lubricador Establecer rango de presión(MPa) 0.1::0.85 Precisión de filtración 5μm
Entorno operativo Herramientas neumáticas Calidad del aire comprimido Aire seco general Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1
Drenar polla Manual Manómetro Con probador de presión estándar Lubricador, volumen de almacenamiento de aceite(cm3) 200
Temperatura del fluido(℃) 5~60 Método de descarga de drenaje Manual (automático cuando la presión es de 0.05 MPa o menos) Aceite de trabajo Aceite de turbina tipo 1 (equivalente ISO VG # 32)
Longitud total(mm) 215 Ancho promedio(mm) 230 Especificaciones Con soporte
Cantidad 1 Masa(g) 1400

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico