(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

El pasador de resorte【16-182 piezas por paquete】

El pasador de resorte
  • Descuento por volumen

· Propiedad: Regular
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Material: Acero para resorte (SK5, S50, S65CM)
· Diámetro (mm): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B180210
B180212
B180215
B180220
B180310
B180312
B180315
B180320
B180325
B180330
B180412
B180415
B180420
B180425
B180430
B180435
B180440
B180515
B180520
B180525
B180530
B180535
B180540
B180550
B180620
B180625
B180630
B180635
B180640
B180645
B180650
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L
(mm)
OD (Máx.)
(mm)
OD (Min)
(mm)
Cantidad / paquete
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

182 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.252.151824989999083002212-824116.16 (cuando 182 piezas)

139 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

122.252.151394989999083019212-825014.8 (cuando 139 piezas)

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

152.252.151204989999083026212-826817.05 (cuando 120 piezas)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

202.252.151004989999083033212-827617.76 (cuando 100 piezas)

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.253.15904989999083040212-828418.82 (cuando 90 piezas)

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

123.253.15904989999083057212-829222.59 (cuando 90 piezas)

87 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

153.253.15874989999083064212-830629.11 (cuando 87 piezas)

69 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

203.253.15694989999083071212-831428.87 (cuando 69 piezas)

57 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

253.253.15574989999083088212-832229.81 (cuando 57 piezas)

51 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

303.253.15514989999083095212-833124.1 (cuando 51 piezas)

64 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

124.44.2644989999083101212-834927.27 (cuando 64 piezas)

73 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

154.44.2734989999083118212-835741,47 (cuando 73 piezas)

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

204.44.2604989999083125212-836542,61 (cuando 60 piezas)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

254.44.2504989999083132212-837344,39 (cuando 50 piezas)

43 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

304.44.2434989999083149212-838148.59 (cuando 43 piezas)

38 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

354.44.2384989999083156212-839048,56 (cuando 38 piezas)

36 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

404.44.2364989999083163212-840351.12 (cuando 36 piezas)

54 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

155.45.2544989999083187212-885347,99 (cuando 54 piezas)

45 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

205.45.2454989999083194212-886149.95 (cuando 45 piezas)

37 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

255.45.2374989999083200212-889651,35 (cuando 37 piezas)

33 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

305.45.2334989999083217212-890058,64 (cuando 33 piezas)

28 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

355.45.2284989999083224212-891855,97 (cuando 28 piezas)

24 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

405.45.2244989999083231212-892653.3 (cuando 24 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

505.45.2204989999083255212-895155.54 (cuando 20 piezas)

33 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

206.46.2334989999083262212-897754,64 (cuando 33 piezas)

27 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

256.46.2274989999083279212-899355,91 (cuando 27 piezas)

24 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

306.46.2244989999083286212-900163.62 (cuando 24 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

356.46.2204989999083293212-901959,64 (cuando 20 piezas)

18 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

406.46.2184989999083309212-902759,63 (cuando 18 piezas)

16 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

456.46.2164989999083316212-903559,64 (cuando 16 piezas)

16 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

506.46.2164989999083323212-904366.27 (cuando 16 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Diámetro nominal d(mm) 2 Propiedades General Material Resorte de acero (SK5, S50, S65CM)
Acabado superficial Recubierto de fosfato Min. Cantidad de venta Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico