(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, redondos, acero inoxidable.

Manijas - Tipo U, redondos, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Diámetro de la manija seleccionable. Método de montaje: rosca externa o rosca interna.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTO10100A
TTO10100B
TTO10110A
TTO10110B
TTO10120A
TTO10120B
TTO12150A
TTO12150B
TTO12200A
TTO12200B
TTO12250A
TTO12250B
TTO12300A
TTO12300B
TTO640A
TTO640B
TTO660A
TTO660B
TTO680A
TTO680B
TTO768A
TTO768B
TTO8100A
TTO8100B
TTO8110A
TTO8110B
TTO8120A
TTO8120B
TTO890A
TTO890B
TTO9100A
TTO9100B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga aplicada
(N)
Método de montaje Paso de montaje
(mm)
Diámetro
(mm)
Altura completa
(mm)
Longitud total
(mm)
Dimensión de tornillo Longitud de la rosca
(mm)
Profundidad del tornillo
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Hilo Femenino1001050110M6×1.00-8.04989999274868275-4428105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Rosca macho1001050110M6×1.0011.0-4989999274721275-4568119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Hilo Femenino1101050120M6×1.00-8.04989999274875275-4436112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Rosca macho1101050120M6×1.0011.0-4989999274738275-4576124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Hilo Femenino1201050130M6×1.00-8.04989999274882275-4444118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Rosca macho1201050130M6×1.0011.0-4989999274745275-4584132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Hilo Femenino1501250162M8×1.25-12.54989999274899275-4452181
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Rosca macho1501250162M8×1.2520.0-4989999274752275-4592218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Hilo Femenino2001250212M8×1.25-12.54989999274905275-4461226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Rosca macho2001250212M8×1.2520.0-4989999274769275-4606262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Hilo Femenino2501250262M8×1.25-12.54989999274912275-4479269
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Rosca macho2501250262M8×1.2520.0-4989999274776275-4614305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Hilo Femenino3001250312M8×1.25-12.54989999274929275-4487314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Rosca macho3001250312M8×1.2520.0-4989999274783275-4622350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Hilo Femenino4062346M4×0.70-7.04989999274790275-435514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Rosca macho4062346M4×0.707.0-4989999274653275-449519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Hilo Femenino6062366M4×0.70-7.04989999274806275-436318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Rosca macho6062366M4×0.707.0-4989999274660275-450923
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Hilo Femenino8063086M4×0.70-7.04989999274813275-437126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Rosca macho8063086M4×0.707.0-4989999274677275-451730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Hilo Femenino6873075M5×0.80-8.04989999284560284-814730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Rosca macho6873075M5×0.8011.0-4989999284546284-812139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Hilo Femenino100840108M5×0.80-8.04989999274837275-439861
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Rosca macho100840108M5×0.8011.0-4989999274691275-453368
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Hilo Femenino110840118M5×0.80-8.04989999274844275-440163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Rosca macho110840118M5×0.8011.0-4989999274707275-454172
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Hilo Femenino120840128M5×0.80-8.04989999274851275-441067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Rosca macho120840128M5×0.8011.0-4989999274714275-455076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

440Hilo Femenino9083098M5×0.80-8.04989999274820275-438048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Rosca macho9083098M5×0.8011.0-4989999274684275-452557
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Hilo Femenino100930109M5×0.80-8.04989999284577284-815565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Rosca macho100930109M5×0.8011.0-4989999284553284-813975

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Superficie del espejo
Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico