(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza troncocónica con arandela - acero, M2 - M4, Torx, a prueba de manipulaciones【33-37 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con arandela - acero, M2 - M4, Torx, a prueba de manipulaciones
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Características]
· Material: Acero,
· Clase de fuerza (acero): 4.8
· Tratamiento de superficies: blanco trivalente
· No se puede quitar con herramientas normales debido al pasador en el centro del destornillador Torx.
· La buena transmisión de par garantiza que no se resbale para una excelente trabajabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B108-0205
B108-0206
B108-0208
B108-0306
B108-0308
B108-0310
B108-0408
B108-0410
B108-2605
B108-2606
B108-2608
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Cantidad
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

250.4354989999379587765-087618.1

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

260.4354989999379594765-088418.1

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

280.4354989999379600765-089219.5

37 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

360.5374989999379617765-090635.2

37 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

380.5374989999379624765-091437.8

37 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3100.5374989999379631765-092241.8

33 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

480.7334989999379648765-093163.1

33 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4100.7334989999379655765-094968.4

37 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.650.45374989999379662765-095726.7

37 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.660.45374989999379679765-096527.8

37 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.680.45374989999379686765-097330.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación A prueba de manipulaciones
Clase de resistencia (acero) 4.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico