(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana - acero al carbono, cromato trivalente, M6 - M12【3-21 piezas por paquete】

Perno de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana - acero al carbono, cromato trivalente, M6 - M12
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Características]
- No es necesario poner arandelas ni arandelas elásticas.
Están disponibles espesores de hasta 12 mm de diámetro.
Clase de fuerza (acero): 4.8
Material: acero al carbono SWCH
Tratamiento de superficies: blanco trivalente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B7160610
B7160612
B7160615
B7160616
B7160620
B7160625
B7160630
B7160815
B7160816
B7160820
B7160825
B7160830
B7160835
B7160840
B7160845
B7160850
B7161020
B7161025
B7161030
B7161035
B7161040
B7161045
B7161050
B7161220
B7161225
B7161230
B7161235
B7161240
B7161245
B7161250
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Cantidad
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6101204989999294279300-2616129.6

21 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6121214989999294286300-2624142.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6151204989999294293300-2632143.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

6161204989999294309300-2641149.6

19 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6201194989999294316300-2659155.4

18 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6251184989999294323300-2667160.7

17 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6301174989999294330300-2675168.6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8151.25104989999294347300-2683149.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8161.25104989999294354300-2691151.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8201.25104989999294361300-2705164.9

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8251.2594989999294170300-2519161.1

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8301.2594989999294187300-2527176.4

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8351.2584989999294194300-2535169.3

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8401.2584989999294200300-2543181.9

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8451.2574989999294217300-2551170.1

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8501.2564989999294224300-2560153.3

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10201.564989999294231300-2578182.4

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10251.564989999294248300-2586198.3

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10301.554989999294255300-2594179

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10351.554989999294262300-2608191.4

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10401.544989999294071300-2411163.1

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10451.544989999294088300-2420173

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10501.544989999294095300-2438181.6

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12201.7534989999294101300-2446136.2

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12251.7534989999294118300-2454145.2

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12301.7534989999294125300-2462156

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12351.7534989999294132300-2471167.9

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12401.7534989999294149300-2489178.6

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12451.7534989999294156300-2497189.4

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12501.7534989999294163300-2501199.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material SWCH de acero al carbono Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar
Clase de resistencia (acero) 4.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico