(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Palanca de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Modelo: NO. 09.

Palanca de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Modelo: NO. 09.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal como plantilla de inspección, plantilla de soldadura u otra plantilla de ensamblaje/mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.09

Número de Parte
NO.09
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Fuerza de sujecion(N) 300 Soporte de montaje Base de brida
Material del cuerpo Acero Tamaño de perno de abrazadera M4 Fuerza de sujeción (rango)(N) ~499
Tipo de perno de punta Perno con hule Posición del perno de sujeción Ajuste de deslizamiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.09 de la serie Palanca de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Modelo: NO. 09..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico